Обзор

Особенности и преимущества

  • Single Supply 5V or ±5V Operation
  • Two Speed Grades,
    • 500ksps (LTC1278-5)
    • 400ksps (LTC1278-4)
  • 70dB S/(N + D) and 74dB THD at Nyquist
  • No Missing Codes Over Temperature
  • 75mW (Typ) Power Dissipation
  • Power Shutdown with Instant Wake-Up
  • Internal Reference Can Be Overdriven Externally
  • Internal Synchronized Clock; No Clock Required
  • High Impedance Analog Input
  • 0V to 5V or ±2.5V Input Range
  • New Flexible, Friendly Parallel Interface to DSPs and FIFOs
  • 24-Pin SOL Packages

Подробнее о продукте

The LTC1278 is a 1.6µs, 500ksps, sampling 12-bit A/D converter that draws only 75mW from a single 5V or ±5V supplies. This easy-to-use device comes complete with a 200ns sample-and-hold, a precision reference and an internally trimmed clock. Unipolar and bipolar conversion modes add to the flexibility of the ADC. The low power dissipation is made even more attractive by a 8.5mW power-down feature. Instant wake-up from shutdown allows the converter to be powered down even during brief inactive periods.

The LTC1278 converts 0V to 5V unipolar inputs from a single 5V supply and ±2.5V bipolar inputs from ±5V supplies. Maximum DC specs include ±1LSB INL and ±1LSB DNL. Outstanding guaranteed AC performance includes 70dB S/(N + D) and 78dB THD at the input frequency of 100kHz over temperature.

The internal clock is trimmed for 1.6µs conversion time. The clock automatically synchronizes to each sample command, eliminating problems with asynchronous clock noise found in competitive devices. A separate convert start input and a data ready signal (BUSY) ease connections to FIFOs, DSPs and microprocessors.

Applications

  • High Speed Data Acquisition
  • Digital Signal Processing
  • Multiplexed Data Acquisition Systems
  • Audio and Telecom Processing
  • Spectrum Analysis

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь