Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Power Dissipation: 10mW
  • Sample Rate: 100ksps
  • Samples Inputs Beyond Nyquist, 72dB S/(N + D) and 82dB THD at fIN = 100kHz
  • Single Supply 5V or ±5V Operation
  • Power Shutdown to 1µA in Sleep Mode
  • 180µA Nap Mode (LTC1277) with Instant Wake-Up
  • Internal Reference Can Be Overdriven
  • Internal Synchronized Clock
  • 0V to 4.096V or ±2.048V Input Ranges (1mV/LSB)
  • 24-Lead SOL Package

Подробнее о продукте

The LTC1274/LTC1277 are 8µs sampling 12-bit A/D converters which draw only 2mA (typ) from single 5V or ±5V supplies. These easy-to-use devices come complete with a 2µs sample-and-hold, a precision reference and an internally trimmed clock. Unipolar and bipolar conversion modes add to the flexibility of the ADCs.

Two power-down modes are available in the LTC1277. In Napmode, the LTC1277 draws only 180µA and the instant wake-up from Nap mode allows the LTC1277 to be powered down even during brief inactive periods. In Sleep mode only 1µA will be drawn. A REFRDY signal is used to show the ADC is ready to sample after waking up from Sleep mode. The LTC1274 also provides the Sleep mode and REFRDY signal.

The A/D converters convert 0V to 4.096V unipolar inputs from a single 5V supply or ±2.048V bipolar inputs from ±5V supplies.

The LTC1274 has a single-ended input and a 12-bit parallel data format. The LTC1277 offers a differential input and a 2-byte read format. The bipolar mode is formatted as 2’s complement for the LTC1274 and offset binary for the LTC1277.

Applications

  • Battery-Powered Portable Systems
  • High Speed Data Acquisition for PCs
  • Digital Signal Processing
  • Multiplexed Data Acquisition Systems
  • Audio and Telecom Processing
  • Spectrum Analysis

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь