Обзор

Особенности и преимущества

  • Single Supply 5V or ±5V Operation
  • 300ksps Sample Rate
  • 75mW (Typ) Power Dissipation
  • On-Chip 25ppm/°C Reference
  • Internal Synchronized Clock; No Clock Required
  • High Impedance Analog Input
  • 70dB S/(N + D) and 77dB THD at Nyquist
  • ±1/2LSB INL and ±3/4LSB DNL Max (A Grade)
  • ESD Protected On All Pins
  • 24-Pin Narrow PDIP and SW Packages
  • Variety of Input Ranges:
    • 0V to 5V (LTC1273)
    • ±2.5V (LTC1275)
    • ±5V (LTC1276)

Подробнее о продукте

The LTC1273/LTC1275/LTC1276 are 300ksps, sampling 12-bit A/D converters that draw only 75mW from single 5V or ±5V supplies. These easy-to-use devices come complete with 600ns sample-and-holds, precision references and internally trimmed clocks. Unipolar and larcon version modes provide flexibility for various cations. They are built with LTBiCMOS switched capacitor technology.

These devices have 25ppm/°C (max) internal references. The LTC1273 converts 0V to 5V unipolar inputs from a single 5V supply. The LTC1275/LTC1276 convert ±2.5V and ±5V respectively from ±5V supplies. Maximum DC specifications include ±1/2LSB INL, ±3/4LSB DNL and 25ppm/°C full scale drift over temperature. Outstanding AC performance includes 70dB S/(N + D) and 77dB THD at the Nyquist input frequency of 150kHz.

The internal clock is trimmed for 2.7µs maximum conversion time. The clock automatically synchronizes to each sample command eliminating problems with asynchronous clock noise found in competitive devices. A high speed parallel interface eases connections to FIFOs, DSPs and microprocessors.

Applications

  • High Speed Data Acquisition
  • Digital Signal Processing
  • Multiplexed Data Acquisition Systems
  • Audio and Telecom Processing
  • Spectrum Analysis

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь