Обзор
Особенности и преимущества
- Low Power Dissipation: 10mW
- Sample Rate: 100ksps
- Samples Inputs Beyond Nyquist, 72dB S/(N + D) and 82dB THD at fIN = 100kHz
- Single Supply 5V or ±5V Operation
- Power Shutdown to 1µA in Sleep Mode
- 180µA Nap Mode (LTC1277) with Instant Wake-Up
- Internal Reference Can Be Overdriven
- Internal Synchronized Clock
- 0V to 4.096V or ±2.048V Input Ranges (1mV/LSB)
- 24-Lead SOL Package
Подробнее о продукте
The LTC1274/LTC1277 are 8µs sampling 12-bit A/D converters which draw only 2mA (typ) from single 5V or ±5V supplies. These easy-to-use devices come complete with a 2ms sample-and-hold, a precision reference and an internally trimmed clock. Unipolar and bipolar conversion modes add to the flexibility of the ADCs.
Two power-down modes are available in the LTC1277. In Napmode, the LTC1277 draws only 180µA and the instant wake-up from Nap mode allows the LTC1277 to be powered down even during brief inactive periods. In Sleep mode only 1µA will be drawn. A REFRDY signal is used to show the ADC is ready to sample after waking up from Sleep mode. The LTC1274 also provides the Sleep mode and REFRDY signal.
The A/D converters convert 0V to 4.096V unipolar inputs from a single 5V supply or ±2.048V bipolar inputs from ±5V supplies.
The LTC1274 has a single-ended input and a 12-bit parallel data format. The LTC1277 offers a differential input and a 2-byte read format. The bipolar mode is formatted as 2’s complement for the LTC1274 and offset binary for the LTC1277.
Applications
- Battery-Powered Portable Systems
- High Speed Data Acquisition for PCs
- Digital Signal Processing
- Multiplexed Data Acquisition Systems
- Audio and Telecom Processing
- Spectrum Analysis
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Заметки разработчика (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.