Обзор
Особенности и преимущества
- AD7572 Pinout
- 12-Bit Resolution
- 3µs and 8µs Conversion Times
- On-Chip Sample-and-Hold
- Up to 250kHz Sample Rates
- 5V Single Supply Operation
- No Negative Supply Required
- On-Chip 25ppm/°C Reference
- 75mW (Typ) Power Consumption
- 24-Pin Narrow DIP and SOL Packages
- ESD Protected on All Pins
Подробнее о продукте
The LTC1272 is a 3µs, 12-bit, successive approximation sampling A/D converter. It has the same pinout as the industry standard AD7572 and offers faster conversion time, on-chip sample-and-hold, and single supply operation. It uses LTBiCMOS™ switched-capacitor technology to combine a high speed 12-bit ADC with a fast, accurate sample-and-hold and a precision reference.
The LTC1272 operates with a single 5V supply but can also accept the 5V/–15V supplies required by the AD7572 (Pin 23, the negative supply pin of the AD7572,is not connected on the LTC1272). The LTC1272 has the same 0V to 5V input range as the AD7572 but, to achieve single supply operation, it provides a 2.42V reference output instead of the –5.25V of the AD7572. It plugs in for the AD7572 if the reference capacitor polarity is reversed and a 1µs sample-and-hold acquisition time is allowed between conversions.
The output data can be read as a 12-bit word or as two 8-bit bytes. This allows easy interface to both 8-bit and higher processors. The LTC1272 can be used with a crystal or an external clock and comes in speed grades of 3µs and 8µs.
Applications
- High Speed Data Acquisition
- Digital Signal Processing (DSP)
- Multiplexed Data Acquisition Systems
- Single Supply Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Заметки разработчика (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.