Обзор
Особенности и преимущества
- Ultrahigh Efficiency: Over 95% Possible
- Drives N-Channel MOSFET for High Current or P-Channel MOSFET for Low Dropout
- Pin Selectable Burst Mode Operation
- 1% Output Accuracy (LTC1266A)
- Pin Selectable Phase of Topside Driver for Boost or Step-Down Operation
- Wide VIN Range: 3.5V to 20V
- On-Chip Low-Battery Detector
- High Efficiency Maintained Over Large Current Range
- Low 170µA Standby Current at Light Loads
- Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
- Logic Controlled Micropower Shutdown: IQ < 40µA
- Short-Circuit Protection
- Synchronous Switching with Nonoverlaping Gate Drives
- Available in 16-Pin Narrow SO Package
Подробнее о продукте
The LTC1266 series is a family of synchronous switching regulator controllers featuring automatic Burst Mode™ operation to maintain high efficiencies at low output currents. These devices drive external power MOSFETs at switching frequencies up to 400kHz using a constant off-time current mode architecture providing constant ripple current in the inductor. They can drive either an N-channel or a P-channel topside MOSFET.
The operating current level is user-programmable via an external current sense resistor. Wide input supply range allows operation from 3.5V to 18V (20V maximum). Constant off-time architecture provides low dropout regulation limited only by the RDS(ON) of the topside MOSFET (when using the P-channel) and the resistance of the inductor and current sense resistor.
The LTC1266 series combines synchronous switching for maximum efficiency at high currents with an automatic low current operating mode, called Burst Mode operation, which reduces switching losses. Standby power is reduced to only 1mW at VIN = 5V (at IOUT = 0). Load currents in Burst Mode operation are typically 0mA to 500mA.
Applications
- Notebook and Palmtop Computers
- Portable Instruments
- Cellular Telephones
- DC Power Distribution Systems
- GPS Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.