Обзор

Особенности и преимущества

  • High Efficiency: Up to 95%
  • Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • Internal 0.3Ω Power Switch (VIN = 10V)
  • Short-Circuit Protection
  • Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
  • Low-Battery Detector
  • Low 160µA Standby Current at Light Loads
  • Active-High Micropower Shutdown: IQ < 15µA
  • Peak Inductor Current Independent of Inductor Value
  • Available in 14-pin SO Package

Подробнее о продукте

The LTC1265 is a monolithic step-down current mode DC/DC converter featuring Burst Mode™ operation at low output current. The LTC1265 incorporates a 0.3Ω switch (VIN =10V) allowing up to 1.2A of output current.

Under no load condition, the converter draws only 160µA. In shutdown it typically draws a mere 5µA making this converter ideal for current sensitive applications. In dropout the internal P-channel MOSFET switch is turned on continuously maximizing the life of the battery source. The LTC1265 incorporates automatic power saving Burst Mode operation to reduce gate charge losses when the load currents drop below the level required for continuous operation.

The inductor current is user-programmable via an external current sense resistor. Operation up to 700kHz permits the use of small surface mount inductors and capacitors.

Applications

  • 5V to 3.3V Conversion
  • Distributed Power Systems
  • Step-Down Converters
  • Inverting Converters
  • Memory Backup Supply
  • Portable Instruments
  • Battery-Powered Equipment
  • Cellular Telephones

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1265
LTC1265-3.3
LTC1265-5

Сопутствующие компоненты

LTC1265 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь