Обзор

Особенности и преимущества

  • High Speed, Up to 250kHz Center Frequency
  • Four Identical Filters in a 0.3 Inches
  • Clock-to-Center Frequency Ratio of 20:1
  • Double-Sampling, Improved Aliasing
  • Operates from ±2.37V to ±8V Power Supplies
  • Customized Version with Internal Resistors Available
  • Low Noise
  • Low Harmonic Distortion
  • Available in 24-Pin DIP and SO Wide Packages

Подробнее о продукте

The LTC1264 consists of four identical, high speed 2nd order switched-capacitor filter building blocks designed for center frequencies up to 250kHz. Each building block, together with three to five resistors, can provide 2nd order functions like lowpass, highpass, bandpass and notch. The center frequency of each 2nd order section is tuned via an external clock. The clock-to-center frequency ratio is internally set to 20:1, but it can be modified via external resistors.

The aliasing performance of the LTC1264 is improved by double-sampling each 2nd order section. Input signal frequencies can reach up to twice the clock frequency before any alias products will be detectable.

For Q ≤ 5 and for TA < 85°C, the maximum center frequency is 160kHz. For Q ≤ 2, the maximum center frequency is 250kHz. Up to 8th order filters can be realized by cascading all four 2nd order sections.

A customized monolithic version of the LTC1264 including internal thin film resistors can be obtained.

Applications

  • Digital Communications
  • Spread Spectrum Communications
  • Spectral Analysis
  • Loran Receivers
  • Instrumentation

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC1264 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

LTC1264 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь