Обзор

Особенности и преимущества

  • Steeper Roll-Off Than Bessel Filters
  • High Speed: fC ≤ 200kHz
  • Phase Equalized Filter in a 14-Pin Package
  • Phase and Group Delay Response Fully Tested
  • Transient Response Exhibits 5% Overshoot and No Ringing
  • 65dB THD or Better Throughout a 100kHz Passband
  • No External Components Needed
  • Available in Plastic 14-Pin DIP and 16-Pin SO Wide Packages

Подробнее о продукте

The LTC1264-7 is a clock-tunable monolithic 8th order lowpass filter with linear passband phase and flat group delay. The amplitude response approximates a maximally flat passband and exhibits steeper roll-off than an equivalent 8th order Bessel filter. For instance, at twice the cutoff frequency, the filter attains 28dB attenuation (vs 12dB for Bessel), while at three times the cutoff frequency, the filter attains 55dB attenuation (vs 30dB for Bessel).

The cutoff frequency of the LTC1264-7 is tuned via an external TTL or CMOS clock. The clock-to-cutoff frequency ratio of the LTC1264-7 can be set to 25:1 (pin 10 to V+) or 50:1 (pin 10 to V). When the filter operates at clock-to-cutoff frequency ratio of 25:1, the input is double-sampled to lower the risk of aliasing.

The LTC1264-7 is optimized for speed. Depending on the operating conditions, cutoff frequencies between 200kHz and 250kHz can be obtained. (Please refer to the Passband vs Clock Frequency graphs.)

The LTC1264-7 is pin-compatible with the LTC1064-X series.

Applications

  • Data Communication Filters
  • Time Delay Networks
  • Phase Matched Filters

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC1264-7 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

LTC1264-7 Обсуждения

FMC_DAQ3 & ADS7-V2
1 день (дней) назад в категории Speed ADCs
RE: AD7761 Vivado project
3 день (дней) назад в категории FPGA Reference Designs

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь