Обзор
Особенности и преимущества
- Guaranteed 60mA Output
- Regulated 12V ±5% Output Voltage
- No Inductors
- Supply Voltage Range: 4.75V to 5.5V
- ICC 0.5µA Typ in Shutdown
- Low Power: ICC = 300µA
- 8-Pin SO Package
- Same Pinout as LTC1262 and MAX662
Подробнее о продукте
The LTC1263 is a regulated 12V, 60mA output DC/DC converter. It provides the 12V ±5% output necessary to program double byte-wide flash memories. The output provides 60mA from input voltages as low as 4.75V without using any inductors. Only four external capacitors are required to complete an extremely small, surface mountable circuit. The output can be momentarily shorted to ground without damaging the part.
The active high TTL compatible Shutdown pin can be directly connected to a microprocessor. In the shutdown mode, the supply current typically drops to 0.5µA.
The LTC1263 is available in an 8-pin SO package.
Applications
- 12V Flash Memory Programming Supplies
- Compact 12V Op Amp Supplies
- Battery-Powered Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Краткая спецификация (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.