Обзор
Особенности и преимущества
- Regulated 12V ±5% Output Voltage
- No Inductors
- Supply Voltage Range: 4.75V to 5.5V
- Guaranteed 30mA Output
- Low Power: Icc = 500µA
- Icc in Shutdown: 0.5µA
- 8-Pin PDIP or SO-8 Package
Подробнее о продукте
The LTC1262 is a regulated 12V, 30mA output DC/DC converter. It is designed to provide the 12V ±5% output necessary to program byte-wide flash memories. The output will provide up to 30mA from input voltages as low as 4.75V without using any inductors. Only four external capacitors are required to complete an extremely small surface mountable circuit.
The TTL compatible shutdown pin can be directly connected to a microprocessor and reduces the supply current to less than 0.5µA. The LTC1262 offers improved shutdown current performance and requires fewer external components than competing solutions.
The LTC1262 is available in an 8-pin PDIP or SO-8 package.
Applications
- 12V Flash Memory Programming Supplies
- Compact 12V Op Amp Supplies
- Battery-Powered Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.