Обзор

Особенности и преимущества

  • Regulated Negative Voltage from a Single Positive Supply
  • REG Pin Indicates Output is in Regulation
  • Adjustable or Fixed Output Voltages
  • Output Regulation: ±3.5%
  • Supply Current: 650µA Typ
  • Shutdown Mode Drops Supply Current to 5µA
  • Up to 20mA Output Current
  • Requires Only Three or Four External Capacitors
  • Available in MS8 and SO-8 Packages

Подробнее о продукте

The LTC1261L is a switched-capacitor voltage inverter designed to provide a regulated negative voltage from a single positive supply. The LTC1261L operates from a single 2.7V to 5.25V supply and provides an adjustable output voltage from -1.23V to ±5V. The LTC1261L-4/LTC1261L-4.5 needs a single 4.5V to 5.25V supply and provides a fixed output voltage of -4V to -4.5V respectively. Three external capacitors are required: a 0.1µF flying capacitor and an input and output bypass capacitors. An optional compensation capacitor at ADJ (COMP) can be used to reduce the output voltage ripple.

Each version of the LTC1261L will supply up to 20mA output current with guaranteed output regulation of ±3.5%. The LTC1261L includes an open-drain REG output that pulls low when the output is within 5% of the set value. Quiescent current is typically 650µA when operating and 5µA in shutdown.

The LTC1261L is available in 8-pin MSOP and SO packages.

Applications

  • GaAs FET Bias Generators
  • Negative Supply Generators
  • Battery-Powered Systems
  • Single Supply Applications

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1261
LTC1261CS8
LTC1261CS8-4
LTC1261CS8-4.5
LTC1261LCS8
LTC1261LCS8-4
LTC1261LCS8-4.5

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь