Обзор

Особенности и преимущества

  • 8-Pin SO Package
  • Buffered Voltage Output
  • Built-In 2.048V Reference
  • 500µV/LSB with 2.048V Full Scale
  • 1/2 LSB Max DNL Error
  • Guaranteed 12-Bit Monotonic
  • 3-Wire Cascadable Serial Interface
  • Wide Single Supply Range: VCC = 4.75V to 15.75V
  • Low Power: ICC Typ = 350µA with 5V Supply

Подробнее о продукте

The LTC®1257 is a complete single supply, 12-bit voltage output D/A converter (DAC) in an SO-8 package. The LTC1257 includes an output buffer amplifier, 2.048V voltage reference and an easy to use 3-wire cascadable serial interface. An external reference can be used to override the internal reference and extend the output voltage range to 12V. The power supply current is a low 350µA when operating from a 5V supply, making the LTC1257 ideal for battery-powered applications. The space-saving 8-pin SO package and operation with no external components provide the smallest 12-bit D/A system available.

Applications

  • Digital Offset/Gain Adjustment
  • Industrial Process Control
  • Automatic Test Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC1257 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь