Обзор

Особенности и преимущества

  • Fully Enhances N-Channel Power MOSFETs
  • 12µA Standby Current
  • Operates at Supply Voltages from 9V to 24V
  • Short Circuit Protection
  • Easily Protected Against Supply Transients
  • Controlled Switching ON and OFF Times
  • No External Charge Pump Components
  • Compatible With Standard Logic Families
  • Available in 8-Pin SOIC

Подробнее о продукте

The LTC1255 dual high-side driver allows using low cost N-channel FETs for high-side industrial and automotive switching applications. An internal charge pump boosts the gate drive voltage above the positive rail, fully enhancing an N-channel MOS switch with no external components. Low power operation, with 12µA standby current, allows use in virtually all systems with maximum efficiency.

Included on-chip is independent overcurrent sensing to provide automatic shutdown in case of short circuits. A time delay can be added to the current sense to prevent false triggering on high in-rush current loads.

The LTC1255 operates from 9V to 24V supplies and is well suited for industrial and automotive applications.

The LTC1255 is available in both an 8-pin DIP and an 8-pin SOIC.

Applications

  • Solenoid Drivers
  • DC Motor Drivers
  • Stepper Motor Drivers
  • Lamp Drivers/Dimmers
  • Relay Drivers
  • Low Frequency H-Bridge
  • P-Channel Switch Replacement

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LTC1255

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC1255 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь