Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Very Low Noise: 0.75µVP-P Typ, 0.1Hz to 10Hz
  • DC to 1Hz Noise Lower Than OP-07
  • Full Output Swing into 1k Load
  • Offset Voltage: 10µV Max
  • Offset Voltage Drift: 50nV/°C Max
  • Common Mode Rejection Ratio: 110dB Min
  • Power Supply Rejection Ratio: 115dB Min
  • No External Components Required
  • Pin Compatible with Standard 8-Pin Op Amps
  • Available in Standard 8-Pin Plastic DIP and 8-Pin SO Packages

Подробнее о продукте

The LTC1250 is a high performance, very low noise zero-drift operational amplifier. The LTC1250's combination of low front-end noise and DC precision makes it ideal for use with low impedance bridge transducers. The LTC1250 features typical input noise of 0.75µVP-P from 0.1Hz to 10Hz, and 0.2µVP-P from 0.1Hz to 1Hz. The LTC1250 has DC to 1Hz noise of 0.35µVP-P, surpassing that of low noise bipolar parts including the OP-07, OP-77, and LT1012. The LTC1250 uses the industry-standard single op amp pinout, and requires no external components or nulling signals, allowing it to be a plug-in replacement for bipolar op amps.

The LTC1250 incorporates an improved output stage capable of driving 4.3V into a 1k load with a single 5V supply; it will swing ±4.9V into 5k with ±5V supplies. The input common mode range includes ground with single power supply voltages above 12V. Supply current is 3mA with a ±5V supply, and overload recovery times from positive and negative saturation are 0.5ms and 1.5ms, respectively. The internal nulling clock is set at 5kHz for optimum low frequency noise and offset drift; no external connections are necessary.

The LTC1250 is available in a standard 8-pin plastic DIP and 8-pin SO packages.

Protected by U.S. Patents including 4933642.

Applications

  • Electronic Scales
  • Strain Gauge Amplifiers
  • Thermocouple Amplifiers
  • High Resolution Data Acquisition
  • Low Noise Transducers
  • Instrumentation Amplifiers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1250

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.