Обзор

Особенности и преимущества

  • 8-Pin MSOP and SO Packages
  • 10-Bit Resolution at 500ksps
  • Single Supply: 5V or 3V
  • Low Power at Full Speed:
    • 25mW Typ at 5V
    • 2.2mW Typ at 2.7V
  • Auto Shutdown Reduces Power Linearly at Lower Sample Rates
  • 10-Bit Upgrade to 8-Bit LTC1196/LTC1198
  • SPI and MICROWIRE Compatible Serial I/O
  • Low Cost

Подробнее о продукте

The LTC1197/LTC1197L/LTC1199/LTC1199L are 10-bit A/D converters with sampling rates up to 500kHz. They have 2.7V (L) and 5V versions and are offered in 8-pin MSOP and SO packages. Power dissipation is typically only 2.2mW at 2.7V (25mW at 5V) during full speed operation. The automatic power down reduces supply current linearly as sample rate is reduced. These 10-bit, switched-capacitor, successive approximation ADCs include a sample-and-hold. The LTC1197/LTC1197L have a differential analog input with an adjustable reference pin. The LTC1199/LTC1199L offer a software-selectable 2-channel MUX.

The 3-wire serial I/O, MSOP and SO-8 packages, 2.7V operation and extremely high sample rate-to-power ration make these ADCs ideal choices for compact, low power high speed systems.

These circuits can be used in ratiometric applications or with external references. The high impedance analog inputs and the ability to operate with reduced spans below 1V full scale (LTC1197/LTC1197L) allow direct connection to signal sources in may applications, eliminating the need for gain stages.

Applications

  • High Speed Data Acquisition
  • Portable or Compact Instrumentation
  • Low Power or Battery-Operated Instrumentation

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC1199 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь