Обзор

Особенности и преимущества

  • High Sampling Rates:
    • 1MHz (LTC1196)
    • 750kHz (LTC1198)
  • Low Cost
  • Single Supply 3V and 5V Specifications
  • Low Power:
    • 10mW at 3V Supply
    • 50mW at 5V Supply
  • Auto-Shutdown: 1nA Typical (LTC1198)
  • ±1/2LSB Total Unadjusted Error over Temperature
  • 3-Wire Serial I/O
  • 1V to 5V Input Span Range (LTC1196)
  • Converts 1MHz Inputs to 7 Effective Bits
  • Differential Inputs (LTC1196)
  • 2-Channel MUX (LTC1198)
  • SO-8 Plastic Package

Подробнее о продукте

The LTC1196/LTC1198 are 600ns, 8-bit A/D converters with sampling rates up to 1MHz. They are offered in 8-pin SO packages and operate on 3V to 6V supplies. Power dissipation is only 10mW with a 3V supply or 50mW with a 5V supply. The LTC1198 automatically powers down to a typical supply current of 1nA whenever it is not performing conversions. These 8-bit switched-capacitor successive approximation ADCs include sample-and-holds. The LTC1196 has a differential analog input; the LTC1198 offers a software selectable 2-channel MUX.

The 3-wire serial I/O, SO-8 packages, 3V operation and extremely high sample rate-to-power ratio make these ADCs an ideal choice for compact, high speed systems.

These ADCs can be used in ratiometric applications or with external references. The high impedance analog inputs and the ability to operate with reduced spans below 1V full scale (LTC1196) allow direct connection to signal sources in many applications, eliminating the need for gain stages.

The A grade devices are specified with total unadjusted error of ±1/2LSB maximum over temperature.

Applications

  • High Speed Data Acquisition
  • Disk Drives
  • Portable or Compact Instrumentation
  • Low Power or Battery-Operated Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC1196 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь