Обзор

Особенности и преимущества

  • High Efficiency: Up to 94%
  • Peak Inductor Current Independent of Inductor Value
  • Short-Circuit Protection
  • Optimized for 5V to –5V Applications
  • Wide VIN Range: 4V to 18.5V
  • Low Dropout Operation
  • Low-Battery Detector
  • Pin Selectable Current Limit
  • Internal 0.9Ω Power Switch: VIN = 9V
  • Only Four External Components Required
  • 130µA Standby Current
  • Active Low Micropower Shutdown

Подробнее о продукте

The LTC1174 is a simple current mode DC/DC converter ideally suited for 9V to 5V, 5V to 3.3V or 5V to –5V operation. With an internal 0.9Ω switch (at a supply voltage of 9V), the LTC1174 requires only four external components to construct a complete high efficiency DC/DC converter.

Under a no load condition the LTC1174 draws only 130μA. In shutdown, it draws a mere 1μA making this converter ideal for current sensitive applications. In dropout, the internal P-channel MOSFET switch is turned on continuously allowing the user to maximize the life of the battery source.

The maximum inductor current of the LTC1174 family is pin selectable to either 340mA or 600mA, optimizing efficiency for a wide range of applications. Operation up to 200kHz permits the use of small surface mount inductors and capacitors.

For applications requiring higher output current or ultrahigh efficiency, see the LTC1148 data sheet.

Applications

  • Distributed Power Systems
  • Step-Down Converters
  • Inverting Converters
  • Memory Backup Supply
  • Portable Instruments
  • Battery-Powered Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1174
LTC1174-3.3
LTC1174-5
LTC1174HV
LTC1174HV-3.3
LTC1174HV-5

Сопутствующие компоненты

LTC1174 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.