Обзор

Особенности и преимущества

  • Operates from 1.8V to 6V
  • 0.01µA Standby Current
  • 95µA Operating Current per Channel at 3.3V
  • Fully Enhances N-Channel Switches
  • No External Charge Pump Components
  • Built-In Gate Voltage Clamps
  • Easily Protected Against Supply Transients
  • Controlled Switching ON and OFF Times
  • Compatible with 5V, 3V and Sub-3V Logic Families
  • Available in 8-Pin SOIC

Подробнее о продукте

The LTC1163/LTC1165 triple low voltage MOSFET drivers make it possible to switch supply or ground referenced loads hrough inexpensive, low RDS(ON) N-channel switches from as little as a 1.8V supply. The LTC1165 has inverting inputs and makes it possible to directly replace P-channel MOSFET switches while maintaining system drive polarity. The LTC1163 has noninverting inputs.

Micropower operation, with 0.01µA standby current and 95µA operating current, coupled with a power supply range of 1.8V to 6V, make the LTC1163/LTC1165 ideally suited for 2- to 4-cell battery-powered applications. The LTC1163/LTC1165 are also well suited for sub-3V, 3.3V and 5V nominal supply applications.

The LTC1163/LTC1165 internal charge pumps boost the gate voltage 8V above a 3.3V rail, fully enhancing inexpensive N-channels for high- or low-side switch applications.

The LTC1163/LTC1165 are available in both an 8-pin DIP and an 8-pin SOIC.

Applications

  • PCMCIA Card 3.3V/5V Switch
  • 2-Cell High-Side Load Switching
  • Boost Regulator Shutdown to Zero Standby Current
  • Replacing P-Channel Switches
  • Notebook Computer Power Management
  • Palmtop Computer Power Management
  • Portable Medical Equipment
  • Mixed 3.3V and 5V Supply Switching

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1165

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь