Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Power
  • 4 Filters in a 0.3 Inch Wide Package
  • 1/2 the Noise of the LTC1059, 60, 61 Devices
  • Wide Output Swing
  • Clock-to-Center Frequency Ratios of 50:1 and 100:1
  • Operates from ±2.37V to ±8V Power Supplies
  • Customized Version with Internal Resistors Available
  • Ratio of 50:1 and 100:1 Simultaneously Available

Подробнее о продукте

The LTC1164 consists of four low power, low noise 2nd order switched capacitor filter building blocks. Each building block typically consumes 850µA supply current. Low power is achieved without sacrificing noise and distortion. Each building block, together with 3 to 5 resistors, can provide 2nd order functions like lowpass, highpass, bandpass, and notch. The center frequency of each 2nd order section can be tuned with an external clock, or a clock and resistor ratio. For Q < 5,the center frequency range is from 0.1Hz to 20kHz. Up to 8th order filters can be realized by cascading all four 2nd order sections. Any classical filter realization (such as Butterworth, Cauer, Bessel, and Chebyshev) can be formed.

A customized monolithic version of the LTC1164 including internal thin film resistors can be obtained. Contact Analog Devices for details.

The LTC1164 is manufactured using our enhanced LTCMOS silicon gate process.

Applications

  • Antialiasing Filters
  • Telecom Filters
  • Spectral Analysis
  • Loop Filters
  • For Fixed Lowpass Filter Requirements use the LTC1164-XX Series

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC1164 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь