Обзор

Особенности и преимущества

  • Better Than Bessel Roll-Off
  • fCUTOFF up to 20kHz, Single 5V Supply
  • ISUPPLY = 2.5mA (Typ), Single 5V Supply
  • 75dB THD + Noise with Single 5V Supply
  • Phase and Group Delay Response Fully Tested
  • Transient Response with No Ringing
  • Wide Dynamic Range
  • No External Components Needed
  • Available in 14-Lead N and 16-Lead SW Packages

Подробнее о продукте

The LTC1164-7 is a low power, clock-tunable monolithic 8th order lowpass filter with linear passband phase and flat group delay. The amplitude response approximates a maximally flat passband and exhibits steeper roll-off than an equivalent 8th order Bessel filter. For instance, at twice the cutoff frequency the filter attains 34dB attenuation (vs12dB for Bessel), while at three times the cutoff frequency the filter attains 68dB attenuation (vs 30dB for Bessel). The cutoff frequency of the LTC1164-7 is tuned via an external TTL or CMOS clock.

Low power is achieved without sacrificing dynamic range. With single 5V supply, the S/N + THD is up to 75dB. Optimum 91dB S/N is obtained with ±7.5V supplies.

The clock-to-cutoff frequency ratio of the LTC1164-7 can be set to 50:1 (pin 10 to V+) or 100:1 (pin 10 to V–).

When the filter operates at the clock-to-cutoff frequency ratio of 50:1, the input is double-sampled to lower the risk of aliasing.

The LTC1164-7 is pin-compatible with the LTC1064-X series and LTC1264-7.

Applications

  • Data Communication Filters
  • Time Delay Networks
  • Phase Matched Filters

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC1164-7 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

LTC1164-7 Обсуждения

RE: EVAL-ADXL345Z-DB ARM C/C++ Compiler Issue
17 час (часов) назад в категории Software Modules and SDKs
ADRV9008-1 supported by which families of Xilinx FPGA
3 день (дней) назад в категории FPGA Reference Designs
RE: How can I design an analog filter?
5 день (дней) назад в категории 5/20/2021 Signal Chain Filtering starting at the Basics

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь