Обзор

Особенности и преимущества

  • 8th Order Pin Selectable Elliptic or Bessel Filter
  • 4mA Supply Current with ±5V Supplies
  • 64dB Attenuation at 1.44 fCUTOFF (Elliptic Response)
  • fCUTOFF Up to 30kHz (50:1 fCLK to fCUTOFF Ratio)
  • 110µVRMS Wideband Noise with ±5V Supplies
  • Operates at Single 5V Supply with 1VRMS Input Range
  • Operates Up to ±8V Supplies
  • TTL/CMOS Compatible Clock Input
  • No External Components
  • Available in 14-Pin Dip and 16-Pin SO Wide Packages

Подробнее о продукте

The LTC1164-6 is a monolithic 8th order elliptic lowpass filter featuring clock-tunable cutoff frequency and low power supply current. Low power operation is achieved without compromising noise or distortion performance. At ±5V supplies the LTC1164-6 uses only 4mA supply current while keeping wideband noise below 110µVRMS. With a single 5V supply, the LTC1164-6 can provide up to 10kHz cutoff frequency and 80dB signal-to-noise ratio while consuming only 2.5mA.

The LTC1164-6 provides an elliptic lowpass rolloff with stopband attenuation of 64dB at 1.44 fCUTOFF and an fCLK-to- fCUTOFF ratio of 100:1 (Pin10 to V ). For a ratio of 100:1, fCUTOFF can be clock-tuned up to 10kHz. For a fCLK-to-fCUTOFF ratio of 50:1 (Pin 10 to V+ ), the LTC1164-6 provides an elliptic lowpass filter with fCUTOFF frequencies up to 20kHz. When Pin 10 is connected to ground, the LTC1164-6 approximates an 8th order linear phase response with 65dB attenuation at 4.5 f–3dB and fCLK/f–3dB ratio of 160:1. The LTC1164-6 is pin compatible with the LTC1064-1.

Applications

  • Antialiasing Filters
  • Battery-Operated Instruments
  • Telecommunication Filters

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC1164-6 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC1164-6 Обсуждения

RE: Using AD 8318 with audrino to measure RSSI
4 день (дней) назад в категории RF and Microwave
RE: Should I pull down HMC1122 digital port or let them float when it is in parallel mode?
6 день (дней) назад в категории RF and Microwave
RE: LTC3351 Charging Problem
1 неделя (ль) назад в категории Power By Linear
LTC1164-6 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь