Обзор

Особенности и преимущества

  • Pin Selectable Butterworth or Bessel Response
  • 4mA Supply Current with ±5V Supplies
  • fCUTOFF up to 20kHz
  • 100µVRMS Wideband Noise
  • THD < 0.02% (50:1, VS = ±7.5V, VIN = 2VRMS)
  • Operates with a Single 5V Supply (1VRMS Input Range)
  • 60µVRMS Clock Feedthrough (Single 5V Supply)
  • Operates up to ±8V Supplies
  • TTL/CMOS-Compatible Clock Input
  • No External Components
  • Available in 14-Pin DIP and 16-Pin SO Wide Packages

Подробнее о продукте

The LTC1164-5 is a monolithic 8th order filter; it approximates either a Butterworth or a Bessel lowpass response. The LTC1164-5 features clock-tunable cutoff frequency and low power consumption (4.5mA with ±5V supplies and 2.5mA with single 5V supply).

Low power operation is achieved without compromising noise or distortion performance. With ±5V supplies and 10kHz cutoff frequency, the operating signal-to-noise ratio is 86dB and the THD throughout the passband is 0.015%. Under the same conditions, a 77dB signal-to-noise ratio and distortion is obtained with a single 5V supply while the clock feed through is kept below the noise level. The maximum signal-to-noise ratio is 92dB.

The LTC1164-5 approximates an 8th order Butterworth response with a clock-to-cutoff frequency ratio of 100:1 (Pin 10 to V) or 50:1 double-sampled (Pin 10 to V+ and Pin 1 shorted to Pin 13). Double-sampling allows the input signal frequency to reach the clock frequency before any aliasing occurrence. An 8th order Bessel response can also be approximated with a clock-to-cutoff frequency ratio of 140:1 (Pin 10 to ground). With ±7.5V supply, ±5V supply and single 5V supply, the maximum clock frequency of the LTC1164-5 is 1.5MHz, 1MHz and 1MHz respectively. The LTC1164-5 is pin-compatible with the LTC1064-2 and LTC-1064-3.

Applications

  • Anti-Aliasing Filters
  • Battery-Operated Instruments
  • Telecommunications Filters
  • Smoothing Filters

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC1164-5 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь