Обзор

Особенности и преимущества

  • Operation from 4V to 40V Input Voltage
  • 20µA Supply Current in Shutdown
  • High Efficiency Maintained Over Wide Current Range
  • Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • Very Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
  • Short-Circuit Protection
  • Synchronous FET Switching for High Efficiency
  • Adaptive Non-Overlap Gate Drives
  • Ultrahigh Efficiency: Up to 95%
  • Available in SSOP and SO Packages

Подробнее о продукте

The LTC1159 series is a family of synchronous step-down switching regulator controllers featuring automatic Burst Mode operation to maintain high efficiencies at low output currents. These devices drive external complementary power MOSFETs at switching frequencies up to 250kHz using a constant off-time current-mode architecture.

A separate pin and on-board switch allow the MOSFET driver power to be derived from the regulated output voltage providing significant efficiency improvement when operating at high input voltages. The constant off-time current-mode architecture maintains constant ripple current in the inductor and provides excellent line and load transient response. The output current level is user programmable via an external current sense resistor.

The LTC1159 automatically switches to power saving Burst Mode operation when load current drops below approximately 15% of maximum current. Standby current is only 300µA while still regulating the output and shutdown current is a low 20µA.

Applications

  • Step-Down and Inverting Regulators
  • Notebook and Palmtop Computers
  • Portable Instruments
  • Battery-Operated Digital Devices
  • Industrial Power Distribution
  • Avionics Systems
  • Telecom Power Supplies

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (3)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1159
LTC1159-3.3
LTC1159-5

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.