Обзор

Особенности и преимущества

  • Allows Lowest Drop 3.3V Supply Switching
  • Operates on 3.3V or 5V Nominal Supplies
  • 3 Microamps Standby Current
  • 80 Microamps ON Current
  • Drives Low Cost N-Channel Power MOSFETs
  • No External Charge Pump Components
  • Controlled Switching ON and OFF Times
  • Compatible with 3.3V and 5V Logic Families
  • Available in 8-Pin SOIC

Подробнее о продукте

The LTC1157 dual 3.3V micropower MOSFET gate driver makes it possible to switch either supply or ground reference loads through a low RDS(ON) Nchannel switch (N-channel switches are required at 3.3V because P-channel MOSFETS do not have guaranteed RDS(ON) with VGS ≤ 3.3V). The LTC1157 internal charge pump boosts the gate drive voltage 5.4V above the positive rail (8.7V above ground), fully enhancing a logic level N-channel switch for 3.3V high-side applications and a standard N-channel switch for 3.3V low-side applications.

The gate drive voltage at 5V is typically 8.8V above supply (13.8V above ground), so standard N-channel MOSFET switches can be used for both high-side and low-side applications. Micropower operation, with 3µA standby current and 80µA operating current, makes the LTC1157 well suited for battery-powered applications.

The LTC1157 is available in both 8-pin DIP and SOIC.

Applications

  • Notebook Computer Power Management
  • Palmtop Computer Power Management
  • P-Channel Switch Replacement
  • Battery Charging and Management
  • Mixed 5V and 3.3V Supply Switching
  • Stepper Motor and DC Motor Control
  • Cellular Telephones and Beepers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1157

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь