Обзор

Особенности и преимущества

  • No External Charge Pump Components
  • Fully Enhances N-Channel Power MOSFETs
  • 16 Microamps Standby Current
  • 95 Microamps ON Current
  • Wide Power Supply Range 4.5V to 18V
  • Controlled Switching ON and OFF Times
  • Replaces P-Channel High Side Switches
  • Compatible with Standard Logic Families
  • Available in 16-pin SOL Package

Подробнее о продукте

The LTC1156 quad High side gate driver allows using low cost N-channel FETs for high side switching applications. An internal charge pump boosts the gate drive voltage above the positive rail, fully enhancing an N-channel MOS switch with no external components. Micropower operation, with 16µA standby current and 95µA operating current, allows use in virtually all systems with maximum efficiency.

Included on chip is independent over-current sensing to provide automatic shutdown in case of short circuits. A time delay can be added to the current sense to prevent false triggering on high in-rush current loads.

The LTC1156 operates off of a 4.5V to 18V supply and is well suited for battery-powered applications, particularly where micropower "sleep" operation is required.

The LTC1156 is available in both 16-pin DIP and 16-pin SOL packages.

Applications

  • Laptop Computer Power Switching
  • SCSI Termination Power Switching
  • Cellular Telephone Power Management
  • P-Channel Switch Replacement
  • Battery Charging and Management
  • Low Frequency H-Bridge Driver
  • Stepper Motor and DC Motor Control

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1156

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь