Обзор

Особенности и преимущества

  • Fully Enhances N-Channel Power MOSFETs
  • 8μA Standby Current
  • 85μA ON Current
  • Short-Circuit Protection
  • Wide Power Supply Range: 4.5V to 18V
  • Controlled Switching ON and OFF Times
  • No External Charge Pump Components
  • Replaces P-Channel High Side MOSFETs
  • Compatible with Standard Logic Families
  • Available in 8-Pin SO Package

Подробнее о продукте

The LTC1155 dual high side gate driver allows using low cost N-channel FETs for high side switching applications. An internal charge pump boosts the gate above the positive rail, fully enhancing an N-channel MOSFET with no external components. Micropower operation, with 8μA standby current and 85μA operating current, allows use in virtually all systems with maximum efficiency.

Included on-chip is overcurrent sensing to provide automatic shutdown in case of short circuits. A time delay can be added in series with the current sense to prevent false triggering on high in-rush loads such as capacitors and incandescent lamps.

The LTC1155 operates off of a 4.5V to 18V supply input and safely drives the gates of virtually all FETs. The LTC1155 is well suited for low voltage (battery-powered) applications, particularly where micropower “sleep” operation is required.

The LTC1155 is available in both 8-pin PDIP and 8-pin SO packages.

Applications

  • Laptop Power Bus Switching
  • SCSI Termination Power Switching
  • Cellular Phone Power Management
  • P-Channel Switch Replacement
  • Relay and Solenoid Drivers
  • Low Frequency Half H-Bridge
  • Motor Speed and Torque Control

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LTC1155

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC1155 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь