Обзор

Особенности и преимущества

  • Fully Enhances N-Channel Power MOSFETs
  • 8µA IQ Standby Current
  • 85µA IQ ON Current
  • No External Charge Pump Capacitors
  • 4.5V to 18V Supply Range
  • Short-Circuit Protection
  • Thermal Shutdown via PTC Thermistor
  • Status Output Indicates Shutdown
  • Available in 8-Pin SOIC

Подробнее о продукте

The LTC1154 single high-side gate driver allows using low cost N-channel FETs for high-side switching applications. An internal charge pump boosts the gate drive voltage above the positive rail, fully enhancing an N-channel MOS switch with no external components. Micropower operation, with 8µA standby current and 85µA operating current, allows use in virtually all systems with maximum efficiency.

Included on chip is programmable over-current sensing. A time delay can be added to prevent false triggering on high in-rush current loads. An active high shutdown input is also provided and interfaces directly to a standard PTC thermistor for thermal shutdown. An open-drain output is provided to report switch status to the µP. An active low enable input is provided to control multiple switches in banks.

The LTC1154 is available in both 8-pin DIP and 8-pin SOIC packages.

Applications

  • Laptop Computer Power Switching
  • SCSI Termination Power Switching
  • Cellular Telephone Power Management
  • Battery Charging and Management
  • High-Side Industrial and Automotive Switching
  • Stepper Motor and DC Motor Control

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1154

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь