Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Input Common-Mode Range Includes Both Rails
- Output Swings Rail to Rail
- Output Will Drive 1kΩ Load
- No External Components Required
- Input Offset Voltage: 10µV Max
- Input Offset Drift: 100nV/°C Max
- Minimum CMRR: 115dB
- Supply Current: 3.0mA Max
- Shutdown Pin Drops Supply Current to 5µA Max
- Output Configurable to Drive Any Capacitive Load
- Operates from 2.7V to 14V Total Supply Voltage
Подробнее о продукте
The LTC1152 is a high performance, low power zero-drift op amp featuring an input stage that common modes to both power supply rails and an output stage that provides rail-to-rail swing, even into heavy loads. The wide in put common-mode range is achieved with a high frequency on-board charge pump. This technique eliminates the crossover distortion and limited CMRR imposed by competing technologies. The LTC1152 is a C-Load™ op amp, enabling it to drive any capacitive load.
The LTC1152 shares the excellent DC performance specs of LTC’s other zero-drift amplifiers. Typical offset voltage is 1µVand typical off-set drift is 10nV/°C.CMRR and PSRR are 130dB and 120dB and open-loop gain is 130dB. Input noise voltage is 2µVP-P from 0.1Hz to 10Hz. Gain-bandwidth product is 0.7MHz and slew rate is 0.5V/µs, all with product is 0.7MHz and slew rate is 0.5V/µs, all with supply current of 3.0mA max over temperature. The LTC1152 also includes a shutdown feature which drops supply current to 1µA and puts the output stage in a high impedance state.
The LTC1152 is available in 8-pin PDIP and 8-pin SO packages and uses the standard op amp pin-out, allowing it to be a plug-in replacement for many standard op amps.
Applications
- Rail-to-Rail Amplifiers and Buffers
- High Resolution Data Acquisition Systems
- Supply Current Sensing in Either Rail
- Low Supply Voltage Transducer Amplifiers
- High Accuracy Instrumentation
- Single Negative Supply Operation
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Краткая спецификация (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Заметки разработчика (3)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.