Обзор

Особенности и преимущества

  • Maximum Offset Voltage Drift: 0.05µV/°C
  • High Voltage Operation: ±18V
  • No External Components Required
  • Maximum Offset Voltage: 5µV
  • Low Noise: 1.5µVP-P (0.1Hz to 10Hz)
  • Minimum Voltage Gain: 125dB
  • Minimum CMRR: 106dB
  • Minimum PSRR: 110dB
  • Low Supply Current: 0.9mA/Amplifier
  • Single Supply Operation: 4.75V to 36V
  • Input Common-Mode Range Includes Ground
  • Typical Overload Recovery Time: 20ms

Подробнее о продукте

The LTC1151 is a high voltage, high performance dual zero-drift operational amplifier. The two sample-and-hold capacitors per amplifier required externally by other chopper amplifiers are integrated on-chip. The LTC1151 also incorporates proprietary high voltage CMOS structures which allow operation at up to 36V total supply voltage.

The LTC1151 has a typical offset voltage of 0.5µV, drift of 0.01µV/°C, 0.1Hz to 10Hz input noise voltage of 1.5mVP-P, and a typical voltage gain of 140dB. It has a slew rate of 3V/µs and a gain-bandwidth product of 2.5MHz with a supply current of 0.9mA per amplifier. Overload recovery times from positive and negative saturation are 3ms and 20ms, respectively.

The LTC1151 is available in a standard 8-lead plastic DIP package as well as a 16-lead wide body SO. The LTC1151 is pin compatible with industry-standard dual op amps and runs from standard ±15V supplies, allowing it to plug in to most standard bipolar op amp sockets while offering significant improvement in DC performance.

Applications

  • Strain Gauge Amplifiers
  • Instrumentation Amplifiers
  • Electronic Scales
  • Medical Instrumentation
  • Thermocouple Amplifiers
  • High Resolution Data Acquisition

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LTC1151

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC1151 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь