Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • High Voltage Operation: ±16V
  • No External Components Required
  • Maximum Offset Voltage: 10µV
  • Maximum Offset Voltage Drift 0.05µV/°C
  • Low Noise 1.8µVP-P (0.1Hz to 10Hz)
  • Minimum Voltage Gain: 135dB
  • Minimum PSRR: 120dB
  • Minimum CMRR: 110dB
  • Low Supply Current: 0.8mA
  • Single Supply Operation: 4.75V to 36V
  • Input Common Mode Range Includes Ground
  • 200µA Supply Current with Pin 1 Grounded
  • Typical Overload Recovery Time 20ms

Подробнее о продукте

The LTC1150 is a high-voltage, high-performance zero-drift operational amplifier. The two sample-and-hold capacitors usually required externally by other chopper amplifiers are integrated on-chip. Further, LTC’s proprietary high-voltage CMOS structures allow the LTC1150 to operate at up to 32V total supply voltage.

The LTC1150 has an offset voltage of 0.5µV, drift of 0.01µV/°C, 0.1Hz to 10Hz input noise voltage of 1.8µVP-P and a typical voltage gain of 180dB. The slew rate of 3V/µs and a gain bandwidth productof 2.5MHz are achieved with 0.8mA of supply current. Overload recovery times from positive and negative saturation conditions are 3ms and 20ms, respectively.

For applications demanding low power consumption, Pin 1 can be used to program the supply current. Pin 5 is an optional AC-coupled clock input, useful for synchronization.

The LTC1150 is available in standard 8-lead, plastic dual-in-line package, as well as an 8-lead SO package. The LTC1150 can be a plug-in replacement for most standard bipolar op amps with significant improvement in DC performance.

Applications

  • Strain Gauge Amplifiers
  • Electronic Scales
  • Medical Instrumentation
  • Thermocouple Amplifiers
  • High Resolution Data Acquisition

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1150

Сопутствующие компоненты

LTC1150 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.