Обзор

Особенности и преимущества

  • Operation to 48V Input Voltage
  • Ultrahigh Efficiency: Up to 95%
  • Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • High Efficiency Maintained over Wide Current Range
  • Logic-Controlled Micropower Shutdown
  • Short-Circuit Protection
  • Very Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
  • Synchronous FET Switching for High Efficiency
  • Adaptive Nonoverlap Gate Drives
  • Available in 16-Pin Narrow SO Package

Подробнее о продукте

The LTC1149 series is a family of synchronous step down switching regulator controllers featuring automatic Burst Mode operation to maintain high efficiencies at low output currents. These devices drive external complementary power MOSFETs at switching frequencies up to 250kHz using a constant off-time current-mode architecture.

Special onboard regulation and level-shift circuitry allow operation at input voltages from dropout to 48V (60V absolute max). The constant off-time architecture maintains constant ripple current in the inductor, easing the design of wide input range converters. Current mode operation provides excellent line and load transient response. The operating current level is user-programmable via an external current sense resistor.

The LTC1149 series incorporates automatic power saving Burst Modeoperation when load currents drop below the level required for continuous operation. Standby power is reduced to only about 8mW at VIN = 12V. In shutdown, both MOSFETs are turned off.

Applications

  • Notebook and Palmtop Computers
  • Portable Instruments
  • Battery-Operated Digital Devices
  • Industrial Power Distribution
  • Avionics Systems
  • Telecom Power Supplies

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1149
LTC1149-3.3
LTC1149-5

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь