Обзор

Особенности и преимущества

  • Very High Efficiency: Over 95% Possible
  • Wide VIN Range: 3.5V to 16V
  • Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • High Efficiency Maintained Over Three Decades of Output Current
  • Low 160µA Standby Current at Light Loads
  • Logic Controlled Micropower Shutdown: IQ <20µA
  • Short-Circuit Protection
  • Very Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
  • High Efficiency in a Small Amount of Board Space
  • Output Can Be Externally Held High in Shutdown
  • Available in 8-Pin SO Package

Подробнее о продукте

The LTC1147 series are step-down switching regulator controllers featuring automatic BurstMode operation to maintain high efficiencies at low output currents. These devices drive an external P-channel power MOSFET at switching frequencies exceeding 400kHz using a constant off-time current mode architecture providing constant ripple current in the inductor.

The operating current level is user-programmable via an external current sense resistor. Wide input supply range allows operation from 3.5V to 14V (16V maximum). Constant off-time architecture provides low dropout regulation limited by only the RDS(ON) of the external MOSFET and resistance of the inductor and current sense resistor.

The LTC1147 series incorporates automatic power saving Burst Mode operation to reduce switching losses when load currents drop below the level required for continuous operation. Standby power is reduced to only 2mW at VIN = 10V (at IOUT = 0). Load currents in Burst Mode operation are typically 0mA to 300mA.

For applications where even higher efficiency is required, refer to the LTC1148 data sheet and Application Note 54.

Applications

  • Notebook and Palmtop Computers
  • Portable Instruments
  • Battery-Operated Digital Devices
  • Cellular Telephones
  • DC Power Distribution Systems
  • GPS Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1147-3.3
LTC1147-5
LTC1147L
LTC1147L-3.3

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь