Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Operating Supply Voltage Range: 2V to 18V
  • Boost Pin (Pin 1) for Higher Switching Frequency
  • Simple Conversion of 15V to –15V Supply
  • Low Output Resistance: 120Ω Maximum
  • Power Shutdown to 8μA with SHDN Pin
  • Open Circuit Voltage Conversion Efficiency: 99.9% Typical
  • Power Conversion Efficiency: 93% Typical
  • Easy to Use

Подробнее о продукте

The LTC1144 is a monolithic CMOS switched-capacitor voltage converter. It performs supply voltage conversion from positive to negative from an input range of 2V to 18V, resulting in complementary output voltages of –2V to –18V. Only two noncritical external capacitors are needed for the charge pump and charge reservoir functions.

The converter has an internal oscillator that can be overdriven by an external clock or slowed down when connected to a capacitor. The oscillator runs at a 10kHz frequency when unloaded. A higher frequency outside the audio band can also be obtained if the Boost Pin is tied to V+. The SHDN  pin reduces supply current to 8μA and can be used to save power when the converter is not in use.

The LTC1144 contains an internal oscillator, divide-by-two, voltage level shifter, and four power MOSFETs. A special logic circuit will prevent the power N-channel switch substrate from turning on.

Applications

  • Conversion of 15V to ±15V Supplies
  • Inexpensive Negative Supplies
  • Data Acquisition Systems
  • High Voltage Upgrade to LTC1044 or 7660
  • Voltage Division and Multiplications
  • Automotive Applications
  • Battery Systems with Wall Adapter/Charger

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1144

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь