Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Dual Outputs: 3.3V and 5V or User Programmable
  • Ultra-High Efficiency: Over 95% Possible
  • Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • High Efficiency Maintained over 3 Decades of Output Current
  • Low Standby Current at Light Loads: 160µA/Output
  • Independent Micropower Shutdown: IQ < 40µA
  • Wide VIN Range: 3.5V to 20V
  • Very Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
  • Synchronous FET Switching for High Efficiency
  • Available in Standard 28-Pin SSOP

Подробнее о продукте

The LTC1142/LTC1142L/LTC1142HV are dual synchronous step-down switching regulator controllers featuring automatic Burst Mode operation to maintain high efficiencies at low output currents. The devices are composed of two separate regulator blocks, each driving a pair of external complementary power MOSFETs, at switching frequencies up to 250kHz, using a constant off-time current mode architecture providing constant ripple current in the inductor.

The operating current level for both regulators is user programmable via an external current sense resistor. Wide input supply range allows operation from 3.5V to 18V (20V maximum). Constant off-time architecture provides low dropout regulation limited only by the RDS(ON) of the external MOSFET and resistance of the inductor and current sense resistor.

The LTC1142 series is ideal for applications requiring dual output voltages with high conversion efficiencies over a wide load current range in a small amount of board space.

Applications

  • Notebook and Palmtop Computers
  • Battery-Operated Digital Devices
  • Portable Instruments
  • DC Power Distribution Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1142
LTC1142HV
LTC1142HV-ADJ
LTC1142L-ADJ

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.