Обзор
Особенности и преимущества
- Offset Voltage: 10µV Max
- Offset Voltage Drift: 100nV/°C Max
- Bias Current: 65pA Max
- Offset Current: 65pA Max
- Gain Nonlinearity: 20ppm Max
- Gain Error: ±0.075% Max
- CMRR: 90dB
- 0.1Hz to 10Hz Noise: 1.9µVP-P
- Single 5V Supply Operation
- 8-Pin MiniDIP
Подробнее о продукте
The LTC1100 is a high precision instrumentation amplifier using zero-drift techniques to achieve outstanding DC performance. The input DC offset is typically 1µV while the DC offset drift is typically 5nV/°C; a very low bias current of 65pA is also achieved.
The LTC1100 is self-contained; that is, it achieves a differential gain of 100 without any external gain setting resistor or trim pot. The gain linearity is 20ppm and the gain drift is 4ppm/°C. The LTC1100 operates from a single 5V supply up to ±8V. The output typically swings 300mV from its power supply rails with a 10k load.
An optional external capacitor can be added from Pin 7 to Pin 8 to tailor the device's 18kHz bandwidth and to eliminate any unwanted noise pickup.
The LTC1100 is also offered in a 16-pin surface mount package with selectable gains of 10 or 100.
The LTC1100 is manufactured using our enhanced LTCMOS™ silicon gate process.
Applications
- Thermocouple Amplifiers
- Strain Gauge Amplifiers
- Differential to Single-Ended Converters
Продукты
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей
Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей компании Analog Devices является веб-приложением, которое формирует график зависимости диапазона выходных напряжений от диапазона входных синфазных напряжений для конкретной конфигурации. На основе введенных пользователем значений, таких как напряжение питания, коэффициент усиления и диапазон входного сигнала, инструмент проектирования вычисляет насыщение и предлагает варианты инструментальных усилителей с подходящей конфигурацией и входным сигналом, соответствующим заданному диапазону. Предотвратите насыщение, подберите лучший для вашего проекта инструментальный усилитель и сэкономьте время.

Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.