Обзор
Особенности и преимущества
- Built-In Sample-and-Hold
- No Missing Codes
- No User Trims Required
- All Timing Inputs Edge Sensitive for Easy Processor Interface
- Fast Conversion Time: 2.5µs
- Latched Three-State Outputs
- Single 5V Operation
- No External Clock
- Overflow Output Allows Cascading
- TC Input Allows User Adjustable Conversion Time
- 0.3" Wide 20-Pin PDIP
Подробнее о продукте
The LTC1099 is a high speed microprocessor compatible 8-bit analog-to-digital converter (A/D). An internal sample-and-hold (S/H) allows the A/D to convert inputs up to the full Nyquist limit. With a conversion rate of 2.5µs, this allows 156kHz 5VP-P input signals or slew rates as high as 2.5V/µs, to be digitized without the need for an external S/H.
Two modes of operation, READ (RD) mode and WRITE-READ (WR-RD) mode, allows easy interface with processors. All timing is internal and edge sensitive which eliminates the need for external pulse shaping circuits. The Stand-Alone (S/A) mode is convenient for those applications not involving a processor.
Data outputs are latched with three-state control to allow easy interface to a processor data bus or I/O port. An overflow output (OFL) is provided to allow cascading for higher resolution.
Applications
- Resolution: 8 Bits
- Conversion Time:
- 2.5µs (RD Mode)
- 2.5µs (WR-RD Mode)
- Slew Rate Limit (Internal S/H): 2.5V/µs
- Low Power: 75mW Max
- Total Unadjusted Error
- LTC1099: ±1LSB
- LTC1099A: ±1/2LSB
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (4)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.