Обзор

Особенности и преимущества

  • Programmable Features
    • Unipolar/Bipolar Conversions
    • Differential/Single-Ended Multiplexer Configurations
  • Sample-and-Holds
  • Single Supply 5V, 10V or ±5V Operation
  • Direct 3- or 4-Wire Interface to Most MPU Serial Ports and All MPU Parallel I/O Ports
  • Analog Inputs Common Mode to Supply Rails
  • Resolution: 10 Bits
  • Total Unadjusted Error (A Grade): ±1LSB Over Temp
  • Fast Conversion Time: 20µs
  • Low Supply Current
    • LTC1091: 3.5mA Max, 1.5mA Typ
    • LTC1092/LTC1093/LTC1094: 2.5mA Max, 1mA Typ

Подробнее о продукте

The high impedance analog inputs and the ability to operate with reduced spans (below 1V full scale) allow direct connection to sensors and transducers in many applications, eliminating the need for gain stages.

An efficient serial port communicates without external hardware to most MPU serial ports and all MPU parallel I/O ports allowing eight channels of data to be transmitted over as few as three wires. This, coupled with low power consumption, makes remote location possible and facilitates transmitting data through isolation barriers.

Temperature drift of offset, linearity and full-scale error are all extremely low (1ppm/°C typically) allowing all grades to be specified with offset and linearity errors of ±0.5LSB maximum over temperature. In addition, the A grade devices are specified with full-scale error and total unadjusted error (including the effects of offset, linearity and full-scale errors) of ±1LSB maximum over temperature. The lower grade has a full-scale specification of ±2LSB for applications where full scale is adjustable or less critical.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC1091 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь