Обзор

Особенности и преимущества

  • Software Programmable Features
    • Unipolar/Bipolar Conversions
    • 4 Differential/8 Single Ended Inputs
    • MSB or LSB First Data Sequence
    • Variable Data Word Length
  • Built in Sample and Hold
  • Single Supply 5V, 10V or ±5V Operation
  • Direct 4 Wire Interface to Most MPU Serial Ports and All MPU Parallel Ports
  • 30kHz Maximum Throughput Rate

Подробнее о продукте

The LTC1090 is a data acquisition component which contains a serial I/O successive approximation A/D converter. It uses LTCMOS switched capacitor technology to perform either 10-bit unipolar, or 9-bit plus sign bipolar A/D conversions. The 8-channel input multiplexer can be configured for either single ended or differential inputs (or combinations thereof). An on-chip sample and hold is included for all single ended input channels.

The serial I/O is designed to be compatible with industry standard full duplex serial interfaces. It allows either MSB or LSB first data and automatically provides 2’s complement output coding in the bipolar mode. The output data word can be programmed for a length of 8, 10, 12 or 16 bits. This allows easy interface to shift registers and a variety of processors.

The LTC1090A is specified with total unadjusted error (including the effects of offset, linearity and gain errors) less than ±0.5LSB.

The LTC1090 is specified with offset and linearity less than ±0.5LSB but with a gain error limit of ±2LSB for applications where gain is adjustable or less critical.

Applications

  • Resolution: 10 Bits
  • Total Unadjusted Error (LTC1090A): ±1/2LSB Max
  • Conversion Time: 22µs
  • Supply Current: 2.5mA Max, 1.0mA Typ

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC1090 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

LTC1090 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь