Обзор

Особенности и преимущества

  • 8th Order, Linear Phase Filter in SO-8 Package
  • Raised Cosine Amplitude Response
  • -43dB Attenuation at 2x fCUTOFF
  • Wideband Noise: 140µVRMS
  • Operates from Single 5V Supply to ±5V Power Supplies
  • Clock-Tunable to 200kHz with ±5V Supplies
  • Clock-Tunable to 120kHz with Single 5V Supply

Подробнее о продукте

The LTC1069-7 is a monolithic, clock-tunable, linear phase, 8th order lowpass filter. The amplitude response of the filter approximates a raised cosine filter with an alpha of one. The gain at the cutoff frequency is –3dB and the attenuation at twice the cutoff frequency is 43dB. The cutoff frequency of the LTC1069-7 is set by an external clock and is equal to the clock frequency divided by 25. The ratio of the internal sampling frequency to the cutoff frequency is 50:1 that is, the input signal is sampled twice per clock cycle to lower the risk of aliasing. The LTC1069-7 can be operated from a single 5V supply up to dual ±5V supplies.

The gain and phase response of the LTC1069-7 can be used in digital communication systems where pulse shaping and channel bandwidth limiting must be carried out. Any system that requires an analog filter with linear phase and sharper roll off than conventional Bessel filters can use the LTC1069-7.

The LTC1069-7 has a wide dynamic range. With ±5V supplies and an input range of 0.1VRMS to 2VRMS, the signal-to-(noise + THD) ratio is ≥ 60dB. The wideband noise of the LTC1069-7 is 140μVRMS. Unlike other LTC1069-X filters,> the typical passband gain of the LTC1069-7 is equal to –1V/V.

The LTC1069-7 is available in an SO-8 package.

Other filter responses with lower power/speed specifications can be obtained. Please contact Analog Devices Marketing.

Applications

  • Digital Communication Filter
  • Antialiasing Filter with Linear Phase
  • Smoothing Filters

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC1069-7 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC1069-7 Обсуждения

RE: Using the the ADAU1401 with an I2C Master
20 час (часов) назад в категории SigmaDSP Processors and SigmaStudio Development Tool
Impact of Turning ON only one of the Input Supplies of ADUM3190
1 неделя (ль) назад в категории Interface and Isolation
How to use GPIO as interrupt output on ADPD4001
1 неделя (ль) назад в категории Optical Sensing
LTC1069-7 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь