Обзор

Особенности и преимущества

  • 8th Order Elliptic Filter in SO-8 Package
  • Operates from Single 3.3V to ±5V Power Supplies
  • –20dB at 1.2fCUTOFF
  • –52dB at 1.4fCUTOFF
  • –70dB at 2fCUTOFF
  • Wide Dynamic Range
  • 110μVRMS Wideband Noise
  • 3.8mA Supply Current with ±5V Supplies
  • 2.5mA Supply Current with Single 5V Supply
  • 2mA Supply Current with Single 3.3V Supply

Подробнее о продукте

The LTC1069-1 is a monolithic 8th order lowpass filter featuring clock-tunable cutoff frequency and 2.5mA power supply current with a single 5V supply. An additional feature of the LTC1069-1 is operation with a single 3.3V supply.

The cutoff frequency (fCUTOFF) of the LTC1069-1 is equal to the clock frequency divided by 100. The gain at fCUTOFFM is –0.7dB and the typical passband ripple is ±0.15dB up to 0.9fCUTOFF. The stopband attenuation of the LTC1069-1 features a progressive elliptic response reaching 20dB attenuation at 1.2fCUTOFF, 52dB attenuation at 1.4fCUTOFF and 70dB attenuation at 2fCUTOFF.

With ±5V supplies, the LTC1069-1 cutoff frequency can be clock-tuned up to 12kHz; with a single 5V supply, the maximum cutoff frequency is 8kHz.

The low power feature of the LTC1069-1 does not penalize the device’s dynamic range. With ±5V supplies and an input range of 0.3VRMS to 2.5VRMS, the signal-to-(noise + THD) ratio is ≥70dB. The wideband noise of the LTC1069-1 is 110μVRMS. Other filter responses with lower power or higher speed can be obtained. Please contact LTC marketing for details.

The LTC1069-1 is available in 8-pin PDIP and 8-pin SO packages.

Applications

  • Telecommunication Filters
  • Antialiasing Filters

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC1069-1 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

LTC1069-1 Обсуждения

RE: Is there any info on harmonic distortion introduced by the ADG604 analog mux?
1 день (дней) назад в категории Switches/Multiplexers
RE: JESD204b Bring up
1 день (дней) назад в категории Design Support ADRV9026
RE: isopower ADUM521x soft start
1 день (дней) назад в категории Interface and Isolation

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь