Обзор

Особенности и преимущества

  • Four Identical 2nd Order Filter Sections in an SSOP Package
  • 2nd Order Section Center Frequency Error:
    • ±0.3% Typical and ±0.8% Maximum
  • Low Noise per 2nd Order Section, Q ≤ 5:
    • LTC1068-200 50µVRMS, LTC1068 50µVRMS
    •  LTC1068-50 70µVRMS, LTC1068-25 90µVRMS
  • Low Power Supply Current: 4.5mA, Single 5V, LTC1068-50
  • Operation with ±5V Power Supply, Single 5V Supply or Single 3.3V Supply

Подробнее о продукте

The LTC1068 product family consists of four monolithic clock-tunable filter building blocks. Each product contains four matched, low noise, high accuracy 2nd order switched-capacitor filter sections. An external clock tunes the center frequency of each 2nd order filter section. The LTC1068 products differ only in their clock-to-center frequency ratio. The clock-to-center frequency ratio is set to 200:1 (LTC1068-200), 100:1 (LTC1068), 50:1 (LTC1068-50) or 25:1 (LTC1068-25). External resistors can modify the clock-to-center frequency ratio. High performance, quad 2nd order, dual 4th order or 8th order filters can be designed with an LTC1068 family product. Designing filters with an LTC1068 product is fully supported by FilterCAD filter design software for Windows.

The LTC1068 products are available in a 28-pin SSOP surface mount package. A customized version of an LTC1068 family product can be obtained in a 16-lead SO package with internal thin-film resistors. Please contact LTC Marketing for details.

Applications

  • Lowpass or Highpass Filters:
    • LTC1068-200, 0.5Hz to 25kHz;
    • LTC1068, 1Hz to 50kHz;
    • LTC1068-50, 2Hz to 50kHz;
    • LTC1068-25, 4Hz to 200kHz
  • Bandpass or Bandreject (Notch) Filters:
    • LTC1068-200, 0.5Hz to 15kHz;
    • LTC1068, 1Hz to 30kHz;
    • LTC1068-50, 2Hz to 30kHz;
    • LTC1068-25, 4Hz to 140kHz

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (4)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1068
LTC1068-200
LTC1068-25
LTC1068-50

Сопутствующие компоненты

LTC1068 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.