Обзор

Особенности и преимущества

  • Rail-to-Rail Input and Output Operation
  • Operates from a Single 3V to ±5V Supply
  • Dual 2nd Order Filter in a 16-Lead SSOP Package
  • >80dB Dynamic Range on Single 3.3V Supply
  • Clock-to-Center Frequency Ratio of 100:1 for the LTC1067 and 50:1 for the LTC1067-50
  • Internal Sampling-to-Center Frequency Ratio of 200:1 for the LTC1067 and 100:1 for the LTC1067-50
  • Center Frequency Error < ±0.2% Typ
  • Low Noise: <40µVRMS, Q ≤ 5
  • Customizable with Internal Resistors

Подробнее о продукте

The LTC1067/LTC1067-50 consist of two identical rail-to-rail, high accuracy and very wide dynamic range 2nd order switched-capacitor building blocks. Each building block, together with three to five resistors, provides 2nd order filter functions such as bandpass, highpass, lowpass, notch and allpass. High precision 4th order filters are easily designed.

The center frequency of each 2nd order section is tuned by the external clock frequency. The internal clock-to-center frequency ratio (100:1 for the LTC1067 and 50:1 for the LTC1067-50) can be modified by the external resistors. These devices have a double sampled architecture which places aliasing and imaging components at twice the clock frequency. The LTC1067-50 is a low power device consuming about one half the current of the LTC1067. The LTC1067-50’s typical supply current is about 1mA from a 3.3V supply.

The LTC1067 and LTC1067-50 are available in 16-pin narrow SSOP and SO packages.

Mask programmable versions of the LTC1067 and LTC1067-50, with thin film resistors on-chip and custom clock-to-cutoff frequency ratios, can be designed in an SO-8 package to realize application specific monolithic filters. Please contact LTC Marketing for more details.

Applications

  • Notch Filters
  • Narrowband Bandpass Filters
  • Tone Detection
  • Noise Reduction Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC1067
LTC1067-50

Сопутствующие компоненты

LTC1067 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь