Обзор

Особенности и преимущества

  • DC Gain Linearity: 14 Bits
  • Maximum DC Offset: ±1.5mV
  • DC Offset TempCo: 7µV/°C
  • Device Fully Tested at fCUTOFF = 80kHz
  • Maximum Cutoff Frequency: 120kHz (VS = ±8V)
  • Drives 1kΩ Load with 0.02% THD or Better
  • Signal-to-Noise Ratio: 90dB
  • Input Impedance: 500MΩ
  • Selectable Elliptic or Linear Phase Response
  • Operates from Single 5V up to ±8V Power Supplies
  • Available in an 18-Pin SO Wide Package

Подробнее о продукте

The LTC1066-1 is an 8th order elliptic lowpass filter which simultaneously provides clock-tunability and DC accuracy. The unique and proprietary architecture of the filter allows 14 bits of DC gain linearity and a maximum of 1.5mV DC offset. An external RC is required for DC accurate operation. With ±7.5V supplies, a 20k resistor and a 1µF capacitor, the cutoff frequency can be tuned from 800Hz to 100kHz. A clock-tunable 10Hz to 100kHz operation can also be achieved (see Typical Application section).

The filter does not require any external active components such as input/output buffers. The input/output impedance is 500MΩ/0.1Ω and the output of the filter can source or sink 40mA. When pin 8 is connected to V+ , the clock-to-cutoff frequency ratio is 50:1 and the input signal is sampled twice per clock cycle to lower the risk of aliasing. For frequencies up to 0.75fCUTOFF , the passband ripple is ±0.15dB. The gain at fCUTOFF is -1dB and the filter’s stopband attenuation is 80dB at 2.3fCUTOFF . Linear phase operation is also available with a clock-to-cutoff frequency ratio of 100:1 when pin 8 is connected to ground.

The LTC1066-1 is available in an 18-pin SO Wide package..

Applications

  • Instrumentation
  • Data Acquisition Systems
  • Anti-Aliasing Filters
  • Smoothing Filters
  • Audio Signal Processing

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC1066-1 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.