Обзор

Особенности и преимущества

  • Four Filters in a 0.3 Inch Wide Package
  • Maximum Center Frequency: 140kHz
  • Customized Version with Internal Resistors Available
  • One Half the Noise of the LTC1059/LTC1060/ LTC1061 Devices
  • Maximum Clock Frequency: 7MHz
  • Clock-to-Center Frequency Ratio of 50:1 and 100:1 Simultaneously Available
  • Power Supplies: ±2.375V to ±8V
  • Low Offsets
  • Low Harmonic Distortion
  • Available in 24-Pin DIP and SO Wide Packages

Подробнее о продукте

The LTC1064 consists of four high speed, low noise switched-capacitor filter building blocks. Each filter building block, together with an external clock and three to five resistors can provide various 2nd order functions like lowpass, highpass, bandpass and notch. The center frequency of each 2nd order function can be tuned with an external clock, or a clock and resistor ratio. For Q ≤ 5, the center frequency range is from 0.1Hz to 100kHz. For Q ≤ 3, the center frequency range can be extended to 140kHz. Up to 8th order filters can be realized by cascading all four 2nd order sections. Any classical filter realization (such as Butterworth, Cauer, Bessel and Chebyshev) can be formed.

A customized monolithic version of the LTC1064 including internal thin film resistors can be obtained for high volume applications. Consult Analog Devices Marketing for details.

Applications

  • Anti-Aliasing Filters
  • Wide Frequency Range Tracking Filters
  • Spectral Analysis
  • Loop Filters

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC1064 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь