Обзор

Особенности и преимущества

  • Steeper Roll-Off Than 8th Order Bessel Filters
  • fCUTOFF up to 100kHz
  • Phase Equalized Filter in 14-Pin Package
  • Phase and Group Delay Response Fully Tested
  • Transient Response Exhibits 5% Overshoot and No Ringing
  • Wide Dynamic Range
  • 72dB THD or Better Throughout a 50kHz Passband
  • No External Components Needed
  • Available in 14-Pin DIP and 16-Pin SO Wide Packages

Подробнее о продукте

The LTC1064-7 is a clock-tunable monolithic 8th order lowpass filter with linear passband phase and flat group delay. The amplitude response approximates a maximally flat passband while it exhibits steeper roll-off than an equivalent 8th order Bessel filter. For instance, at twice the cutoff frequency the filter attains 34dB attenuation (vs 12dB for Bessel), while at three times the cutoff frequency, the filter attains 68dB attenuation (vs 30dB for Bessel). The cutoff frequency of the LTC1064-7 is tuned via an external TTL or CMOS clock.The LTC1064-7 features wide dynamic range. With single 5V supply, the S/N + THD is 76dB. Optimum 92dB S/N is obtained with ±7.5V supplies.

The clock-to-cutoff frequency ratio of the LTC1064-7 can be set to 50:1 (pin 10 to V+) or 100:1 (pin 10 to V-).

When the filter operates at clock-to-cutoff frequency ratio of 50:1, the input is double-sampled to lower the risk of aliasing.

The LTC1064-7 is pin-compatible with the LTC1064-X series, LTC1164-7 and LTC1264-7.

Applications

  • Data Communication Filters
  • Time Delay Networks
  • Phase-Matched Filters

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC1064-7 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь