Обзор

Особенности и преимущества

  • 8th Order Filter in a 14-Pin Package
  • 80dB or More Stopband Attenuation
    at 2 x fCUTOFF
  • 50:1 fCLK to fCUTOFF Ratio (Cauer)
  • 100:1 fCLK to f-3dB Ratio (Transitional)
  • 135µVRMS Total Wideband Noise
  • 0.03% THD or Better
  • 100kHz Maximum fCUTOFF Frequency
  • Operates up to ±8V Power Supplies
  • Input Frequency Range up to 50 Times the Filter Cutoff Frequency

Подробнее о продукте

The LTC1064-4 is an 8th order, clock sweepable Cauer lowpass switched capacitor filter. An external TTL or CMOS clock programs the value of the filters cutoff frequency. With Pin 10 at V+, the fCLK to fCUTOFF ratio is 50:1; the filter has a Cauer response and with compensation the passband ripple is ±0.1dB. The stopband attenuation is 80dB at 2 × fCUTOFF. Cutoff frequencies up to 100kHz can be achieved. With Pin 10 at V-, the fCLK to f-3dB ratio is 100:1, the filter has a transitional Butterworth-Cauer response with lower noise and lower delay nonlinearity than the Cauer response. The stopband attenuation at 2.5 × f-3dB is 92dB. Cutoff frequencies up to 50kHz can be achieved.

The LTC1064-4 features low noise and low harmonic distortion even when input voltages up to 3VRMS are applied. The LTC1064-4 overall performance competes with equivalent multiple op amp active realizations. The LTC1064-4 is pin compatible with the LTC1064-1, LTC1064-2 and LTC1064-3.

The LTC1064-4 is manufactured using our enhanced LTCMOSTM silicon gate process.

Applications

  • Antialiasing Filters
  • Telecom Filters
  • Sinewave Generators

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC1064-4 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь