Обзор

Особенности и преимущества

  • 8th Order Filter in a 14-Pin Package
  • 95kHz Maximum Corner Frequency
  • No External Components
  • 75:1, 150:1, and 120:1 Clock to Cutoff Frequency Ratio
  • 60µVRMS Total Wideband Noise
  • 0.03% THD or Better
  • Operates from ±2.37V to ±8V Power Supplies
  • Low Total Output DC Offset

Подробнее о продукте

The LTC1064-3 is a monolithic 8th order lowpass Bessel filter, which provides a linear phase response over its entire passband. An external TTL or CMOS clock programs the filter's cutoff frequency. The clock to cutoff frequency ratio is 75:1 (Pin 10 at V+) or 150:1 (Pin 10 at V-) or 120:1 (Pin 10 at GND). The maximum cutoff frequency is 95kHz. No external components are needed.

The LTC1064-3 features low wideband noise and low harmonic distortion even for input voltages up to 3VRMS. In fact the LTC1064-3 overall performance competes with equivalent multiple op amp RC active realizations. The LTC1064-3 is available in a 14-pin DIP or 16-pin surface mounted SOL package. The LTC1064-3 is fabricated using LTC's enhanced analog CMOS Si-gate process.

The LTC1064-3 is pin compatible with the LTC1064-1, LTC1064-2 and LTC1064-4.

Applications

  • Antialiasing Filters
  • Smoothing Filters
  • Tracking High Frequency Lowpass Filters

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC1064-3 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC1064-3 Обсуждения

RE: MIPI CLK issue of ADV7482
14 час (часов) назад в категории Video
RE: admv1014
1 день (дней) назад в категории RF and Microwave
RE: no sound EVAL-ADAU1761Z connected to raspberry pi 3 b+
1 день (дней) назад в категории Linux Software Drivers
LTC1064-3 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь