Обзор

Особенности и преимущества

  • 8th Order Filter in a 14-Pin Package
  • 140kHz Maximum Corner Frequency
  • No External Components
  • 50:1 and 100:1 Clock to Cutoff Frequency Ratio
  • 80µVRMS Total Wideband Noise
  • 0.03% THD or Better
  • Operates from ±2.37V to ±8V Power Supplies

Подробнее о продукте

The LTC1064-2 is a monolithic 8th order lowpass Butterworth filter, which provides a maximally flat passband. The attenuation slope is -48dB/octave and the maximum attenuation is in excess of 80dB. An external TTL or CMOS clock programs the filter's cutoff frequency. The clock to cutoff frequency ratio is 100:1 (Pin 10 at V-) or 50:1 (Pin 10 at V+). The maximum cutoff frequency is 140kHz. No external components are needed.

The LTC1064-2 features low wideband noise and low harmonic distortion even for input voltages up to 3VRMS. In fact the LTC1064-2 overall performance competes with equivalent multiple op amp RC active realizations. The LTC1064-2 is available in a 14-pin DIP or 16-pin surface mounted SW package. The LTC1064-2 is fabricated using LTC?s enhanced analog CMOS Si-gate process.

The LTC1064-2 is pin compatible with the LTC1064-1.

Applications

  • Antialiasing Filters
  • Smoothing Filters
  • Tracking High Frequency Lowpass Filters

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC1064-2 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь