Обзор

Особенности и преимущества

  • 8th Order Filter in a 14-Pin Package
  • No External Components
  • 100:1 Clock to Center Ratio
  • 150µVRMS Total Wideband Noise
  • 0.03% THD or Better
  • 50kHz Maximum Corner Frequency
  • Operates from ±2.37V to ±8V Power Supplies
  • Passband Ripple Guaranteed Over Full Military Temperature Range

Подробнее о продукте

The LTC1064-1 is an 8th order, clock sweepable elliptic (Cauer) lowpass switched capacitor filter. The passband ripple is typically ±0.15dB, and the stopband attenuation at 1.5 times the cutoff frequency is 68dB or more.

An external TTL or CMOS clock programs the value of the filter's cutoff frequency. The clock to cutoff frequency ratio is 100:1.

No external components are needed for cutoff frequencies up to 20kHz. For cutoff frequencies over 20kHz two low value capacitors are required to maintain passband flatness. The LTC1064-1 features low wideband noise and low harmonic distortion even for input voltages up to 3VRMS. In fact the LTC1064-1 overall performance completes with equivalent multiple op amp RC active realizations.

The LTC1064-1 is available in a 14-pin DIP or 16-pin surface mounted SW package.

The LTC1064-1 is pin compatible with the LTC1064-2.

Applications

  • Antialiasing Filters
  • Telecom PCM Filters

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC1064-1 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

LTC1064-1 Обсуждения

RE: ADM2587E connects 32 nodes
3 день (дней) назад в категории Interface and Isolation
question of the probe sequence of ADRV9009 and AD9528 device?
3 день (дней) назад в категории Linux Software Drivers
RE: AD9364 Tx Image
3 день (дней) назад в категории Design Support AD9361/AD9363/AD9364

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь